SILVYN® US EE

SILVYN® US est un presse-étoupe de gaine PG, en laiton, offrant un degré de protection IP40 / IP54 / IP66 selon la gaine de protection

Protection maximale de vibration Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension PG Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US pour SILVYN® FPS / FD-PU
55502651
7 6 10 50
55502652
9 9 14 50
55502653
11 11,5 17 50
55502654
13,5 13 19 50
55502655
16 14,5 21 50
55502656
21 19,5 27 25
55502657
29 26,5 36 25
55502658
36 36 45 20
55502659
48 45,5 56 10

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Encombrement réduit
  • Protection anti-vibration
  • Utilisation universelle
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Éléments d'étanchéité
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : TPE

Indice de protection

  • IP 54 (avec SILVYN®FPS, FD-PU)

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.