SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - presse-étoupe de gaine avec dispositif anti-traction intégré

Anti-traction de câble SKINTOP®intégré

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Robuste Presse-étoupe SKINTOP® intégré

CE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS-EDU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
55506146 16 x 1,5 4.5 - 10.0 8,5 14 5
55506147 20 x 1,5 7.0 - 13.0 11 17 5
55506148 25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506149 32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506150 40 x 1,5 19.0 - 28.0 27,5 36 1
55506151 50 x 1,5 27.0 - 35.0 35,5 45 1
55506152 63 x 1,5 34.0 - 45.0 47 56 1

Avantages

  • Anti-traction optimale des câbles et des gaines
  • Étanchéité maximale du câble
  • Assemblage simple et rapide
  • Large plage de serrage
  • Protection antitorsion

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Ingénierie industrielle
  • Ingénierie mécanique
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Particularités

  • Combinaison de SILVYN® et SKINTOP®

Constitution du produit

  • Raccordement de la gaine SILVYN® par une garniture intérieure et un capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Type de base :
    Corps : Laiton nickelé
    Garniture d'étanchéité : CR/NBR
    Tuyau de garniture : TPE

Indice de protection

  • Côté câble : IP 68 côté gaine : IP 54 avec SILVYN® FPS-EDU

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.