SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - raccord de gaine pivotant en plastique

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Encombrement

CE

Numéro d'article Dimension PG Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LKI
55000000
7 16 38 10 5,5 7 x 10 50
55000010
9 19 39,5 10 9,5 10 x 14 50
55000020
11 22 42 10 11,5 13 x 17 50
55000030
13,5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040
16 27 48 11 14,5 16 x 21 50
55000050
21 35 58 11 19,5 22 x 27 25
55000060
29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070
36 54 62,5 12 35,5 38 x 45 25
55000090
48 65 68 15 46 48 x 56 10

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Protection anti-vibration
  • Résistant à la traction
  • Peut être pivoté

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Robotique
  • Pour les applications rotatives

Particularités

  • Surface intérieure lisse
  • Construction fine

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PP

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • de -10°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.