SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - raccord de gaine pivotant en plastique

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Encombrement

CE

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® LKI-M
55501400
12 x 1,5 16 38 10 5,5 7 x 10 50
55501410
16 x 1,5 19 39,5 10 9,5 10 x 14 50
55501420
20 x 1,5 22 42 10 11,5 13 x 17 50
55501430
25 x 1,5 27 48 11 14,5 16 x 21 50
55501440
32 x 1,5 35 58 12 19,5 22 x 27 25
55501450
40 x 1,5 45 59 12 27 29 x 36 25
55501460
50 x 1,5 54 62,5 12 35,5 38 x 45 25
55501470
63 x 1,5 65 68 15 46 48 x 56 10

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Protection anti-vibration
  • Résistant à la traction
  • Peut être pivoté

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Robotique
  • Pour les applications rotatives

Particularités

  • Surface intérieure lisse
  • Construction fine

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PP

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • de -10°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.