SILVYN® FPS

SILVYN® FPS est une gaine de protection extrasouple en PVC

Résistance à la corrosion Chaine porte-câbles Étanche à l'eau

CE RU VDE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® USK-M/US-M Compatible avec SILVYN® LKI-M/MSK-M Compatible avec SILVYN® USK/US/LKI/EE-K Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® FPS
61711550
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 25
61711590
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 25
61711630
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 25
61711670
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 25
61711710
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 25
61711750
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 25
61711790
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 25
61711830
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 25
61711910
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 25
SILVYN® FPS 10M
61721690
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
61721700
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
61721710
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
61721720
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
61721730
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
61721740
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
61721750
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
61721760
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
61721780
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

Avantages

  • Indéformable
  • Compressible et extensible
  • Très résistant aux acides et aux huiles
  • Étanche
  • Résistance à la corrosion

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
  • Robotique
  • Application mobile
  • Applications en intérieur

Particularités

  • Sans cadmium
  • Sans silicone

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Conducteur spiralé acier isolé PVC
  • Gaine PVC souple

Remarques

  • Conditionnement = 50m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • gris

Matériau

  • PVC souple avec brin en acier ressort isolé

Plage de température

  • -25°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.