SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU est une gaine de protection extrasouple en PUR

Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Résistance aux intempéries

CE VDE

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® USK-M/US-M Compatible avec SILVYN® LKI-M/MSK-M Compatible avec SILVYN® USK/US/LKI/EE-K Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

Avantages

  • Indéformable
  • Extra-souple à basses températures
  • Compressible et extensible
  • Résistance élevée aux huiles, essences, acides et graisses
  • Étanche

Applications

  • Utilisation en intérieur comme en extérieur
  • Ingénierie mécanique
  • En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
  • Robotique
  • Application mobile

Particularités

  • Sans halogène et cadmium
  • Résistant à l'abrasion et aux microbes
  • Tenue au feu de la gaine extérieure selon UL 94V-2

Constitution du produit

  • Conducteur spiralé acier isolé PVC
  • Gaine extérieure PUR

Remarques

  • Conditionnement = 50m (sur demande)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Bleu métallisé

Matériau

  • PUR avec spirale en acier isolée en PVC
  • Tenue au feu selon UL94 V-2

Plage de température

  • -40°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.