SILVYN® EE-K

SILVYN® EE-K - insert en plastique pour gaine SILVYN® FPS/FD-PU

Fiabilité

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® EE-K
52023340
10 7 x 10 50
52023350
14 10 x 14 50
52023360
17 13 x 17 50
52023370
19 15 x 19 50
52023380
21 16 x 21 50
52023390
27 22 x 27 25
52023400
36 29 x 36 25
52023410
45 38 x 45 20
52023430
56 48 x 56 10

Avantages

  • Évite la détérioration du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • Couvercle pour embout de gaine

Particularités

  • Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

  • Garniture intérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PP

Plage de température

  • de -10°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.