SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - manchon tressé auto-enveloppant

Assemblage simple et rapide des câbles

Temps d'assemblage Faible poids Fiabilité Résistance aux intempéries

Numéro d'article Dimension nominale Plage en mm Couleur Conditionnement (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SNAP PET
61721280
19 19.0 - 25.0 gris 2,5
61721281
19 19.0 - 25.0 orange 2,5
61721282
19 19.0 - 25.0 noir 2,5
61721283
19 19.0 - 25.0 blanc 2,5
61721284
19 19.0 - 25.0 jaune 2,5
61721218
- - - -

Avantages

  • Les câbles peuvent être guidés dans ou hors du SILVYN® SNAP à n'importe quel point.
  • Rubanage automatique
  • Assemblage simple et rapide des câbles
  • Rangements pour câbles
  • Protection contre la poussière

Applications

  • Protection aisée du câble
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs
  • Lors de la fabrication de faisceaux de câbles

Particularités

  • Résistant à l'abrasion
  • Flexible
  • Rubanage automatique
  • Coupé dans la longueur

Constitution du produit

  • Polyester - PET tresse roulée latéralement

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001182
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau tressé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001182
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Gaine tressée creuse

Sur demande

  • Conteneurs de vrac sur bobines
  • Autres tailles disponibles

Remarques

  • Sans halogène et cadmium
  • Tenue au feu selon UL94 V-2

Couleur

  • Noir, gris, orange, jaune, blanc

Matériau

  • Polyester - PET tresse roulée latéralement

Plage de température

  • -55 °C à +150 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.