SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - manchon tressé rétractable

Protection rétractable contre l'abrasion

Large plage de serrage Faible poids Fiabilité Résistance aux intempéries Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale Plage de rétractation en mm Couleur Conditionnement (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/06 12 - 6 noir 5
61721271
25/12 25 - 12 noir 5
61721272
30/15 30 - 15 noir 5
61721273
50/25 50 - 25 noir 4
61721274
70/35 70 - 35 noir 4

Avantages

  • Protection supplémentaire contre l'abrasion pour zones critiques
  • Coupé à longueur sans effilochage des extrémités des gaines
  • Assemblage simple et rapide des câbles
  • Protection contre la poussière

Applications

  • Protection aisée du câble
  • Isolation supplémentaire
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs
  • Légère protection contre les rongeurs

Particularités

  • Résistant à l'abrasion
  • Flexible
  • Rétractable
  • Indice de rétractation : 2:1
  • Perte de longueur max. après rétraction inférieure à 15 %

Constitution du produit

  • Polyester - PET avec fibres polyoléfines rétractables

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001182
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau tressé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001182
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Gaine tressée creuse

Sur demande

  • Conteneurs de vrac sur bobines
  • Autres tailles disponibles

Remarques

  • Aucune rigidité diélectrique
  • Auto-extinguible selon UL94 HB

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Polyester - PET avec fibres polyoléfines rétractables

Plage de température

  • -40 °C à +150 °C
    Mise en œuvre : min. +180 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.