SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Sans halogène Résistance mécanique Temps d'assemblage Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries Résistance aux UV

CE cRUus

Numéro d'article Dimension PG Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® MPC noir
55502470
9 9 11 x 14 - 12 10
55502471
11 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502472
13,5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502494
13,5 14,5 - 16 x 20 20 10
55502473
16 14,5 - 16 x 20 20 10
55502474
21 19 - 22 x 27 25 10
55502476
29 24,5 - - 30 10
55502495
29 24,5 - - 32 10
55502477
36 33 - - 40 2
55502478
42 39 - - 50 2
55502479
48 48 - - 63 1
SILVYN® MPC gris
55502496
9 9 11 x 14 - 12 10
55502497
11 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502498
13,5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502499
13,5 14,5 - 16 x 20 20 10
55502451
16 14,5 - 16 x 20 20 10
55502452
21 19 - 22 x 27 25 10
55502453
29 24,5 - - 30 10
55502454
29 24,5 - - 32 10
55502455
36 33 - - 40 2
55502456
42 39 - - 50 2
55502457
48 48 - - 63 1

Avantages

  • Utilisation universelle
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

Particularités

  • Protection anti-poussière
  • Protection contre l'humidité
  • Excellente résistance à la traction et mécanique

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale avec raccord de gaine intégré

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV
  • gris, RAL 7001

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale
    IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.