SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Sans halogène Résistance mécanique Temps d'assemblage Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries Résistance aux UV

CE cRUus

Numéro d'article Taille métrique Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® MPC-M noir
55502460
16 x 1,5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502461
16 x 1,5/2 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502462
20 x 1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502463
20 x 1,5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502464
25 x 1,5 19 - 22 x 27 25 10
55502465
32 x 1,5/1 24,5 - - 30 10
55502469
32 x 1,5/2 24,5 - - 32 10
55502466
40 x 1,5 33 - - 40 2
55502467
50 x 1,5 39 - - 50 2
55502468
63 x 1,5 48 - 49 x 56 63 1
SILVYN® MPC-M gris
55502441
16 x 1,5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502442
16 x 1,5/2 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502443
20 x 1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502444
20 x 1,5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502445
25 x 1,5 19 - 22 x 27 25 10
55502446
32 x 1,5/1 24,5 - - 30 10
55502447
32 x 1,5/2 24,5 - - 32 10
55502448
40 x 1,5 33 - - 40 2
55502449
50 x 1,5 39 - - 50 2
55502439
63 x 1,5 48 - 49 x 56 63 1

Avantages

  • Utilisation universelle
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

Particularités

  • Protection anti-poussière
  • Protection contre l'humidité
  • Excellente résistance à la traction et mécanique

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale avec raccord de gaine intégré

Remarques

  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Certifications

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV
  • gris, RAL 7001

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale
    IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.