SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - gaine de protection en plastique en spirale en PVC dur et design distinct

Temps d'assemblage Résistance aux intempéries

CE cRUus ECOLAB

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Compatible avec SILVYN® MPC Compatible avec SILVYN® MPC 90° Conditionnement (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® ELT
61751700
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751710
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751720
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751730
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751740
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751750
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751760
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751770
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751780
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN® ELT lisse
61751701
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751711
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751721
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751731
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751751
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751761
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751771
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751781
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Avantages

  • Haute résistance à la température
  • Assemblage facile des câbles et des fils grâce à un intérieur lisse
  • Flexible
  • Résistant à la compression
  • Combiné avec SILVYN® MPC/MPC-M pour un système totalement isolé

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Machine-outils
  • Construction de machines
  • Pour les hautes températures

Particularités

  • Haute résistance à la température
  • Paroi intérieure lisse
  • Flexible
  • Indéformable

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201
  • ECOLAB®
    norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire

Constitution du produit

  • Spirale en PVC rigide intégrée
  • Gaine en PVC souple modifié

Remarques

  • La version lisse n'est pas reconnue UL

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Bleu,RAL 5012

Matériau

  • Gaine en PVC souple avec spirale en PVC rigide

Plage de température

  • -20°C à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.