FIPLOCK® ONE M

Système de raccord de gaine pour les exigences les plus élevées, compatible FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

Nouveau système de col de gaine avec système de fixation innovant

Ferroviaire Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistant aux basses températures Protection maximale de vibration Résistance mécanique Temps d'assemblage Faible poids Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Ouverture libre mm Adapté pour FIPLOCK® PA6/PA12 Couleur Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
FIPLOCK®ONE M noir
61804211
12 x 1,5 17 7,2 7 noir 10
61804212
12 x 1,5 20 10 10 noir 10
61804213
16 x 1,5 20 10 10 noir 10
61804214
16 x 1,5 22 9 12 noir 10
61804215
20 x 1,5 20 10 10 noir 10
61804216
20 x 1,5 22 13 12 noir 10
61804217
20 x 1,5 27 13 17 noir 10
61804218
25 x 1,5 27 17,2 17 noir 10
61804219
25 x 1,5 36 18 23 noir 10
61804220
32 x 1,5 36 23 23 noir 10
61804221
32 x 1,5 41 25 29 noir 10
61804222
40 x 1,5 41 29 29 noir 10
61804223
40 x 1,5 52 31,9 36 noir 10
61804224
50 x 1,5 52 36 36 noir 10
61804225
50 x 1,5 65 41,9 48 noir 10
61804226
63 x 1,5 65 50,5 48 noir 10
FIPLOCK®ONE M gris
61804227
12 x 1,5 17 7,2 7 gris 10
61804228
12 x 1,5 20 10 10 gris 10
61804229
16 x 1,5 20 10 10 gris 10
61804230
16 x 1,5 22 9 12 gris 10
61804231
20 x 1,5 20 10 10 gris 10
61804232
20 x 1,5 22 13 12 gris 10
61804233
20 x 1,5 27 13 17 gris 10
61804234
25 x 1,5 27 17,2 17 gris 10
61804235
25 x 1,5 36 18 23 gris 10
61804236
32 x 1,5 36 23 23 gris 10
61804237
32 x 1,5 41 25 29 gris 10
61804238
40 x 1,5 41 29 29 gris 10
61804239
40 x 1,5 52 31,9 36 gris 10
61804240
50 x 1,5 52 36 36 gris 10
61804241
50 x 1,5 65 41,9 48 gris 10
61804242
63 x 1,5 65 50,5 48 gris 10

Avantages

  • Très bonne résistance à la traction grâce au système denté périphérique
  • Garantit la sécurité du montage par un système de codage intégré
  • Indice IP excellent
  • Économies grâce à une installation rapide et simple

Applications

  • Adapté pour FIPLOCK® PA6/PA12
  • Besoin de serrage fluide augmenté
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Mécanisme de fixation périphérique avec système denté à 360°
  • Mécanisme de fixation avec système de codage intégré
  • Gamme de jointure étendue pour conduits ondulés multiples

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Couleur

  • Gris (RAL 7005)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA 6
    sans halogène 
  • Tenue au feu selon UL 94V-0

Indice de protection

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Plage de température

  • -45°C à +120°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.