SILVYN® KSE-M

Presse-étoupe de gaine métrique SILVYN® KSE-M avec ressort CEM intégré pour SILVYN® FPAS

Protection maximale de vibration Décharge de traction optimale Fiabilité Presse-étoupe SKINTOP® intégré Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE cRUus

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® FPAS Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KSE-M noir
55507105
16 x 1,5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16x1,5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1,5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20x1,5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25 x 1,5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32x1,5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40 x 1,5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50 x 1,5 27 - 35 15 54 54,5 1

Avantages

  • Montage rapide
  • Protection anti-vibration
  • Presse-étoupes supplémentaires
  • Étanchéité supplémentaire du câble
  • Contact optimal de l'écran (CEM)

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • Quand les câbles et les conducteurs blindés nécessitent une protection supplémentaire

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Presse-étoupe CEM
  • Partie supérieure moletée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Sur demande

  • sans ressort CEM

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Laiton nickelé
    PA66
    sans halogène

Indice de protection

  • Gaine : IP66
    Câble : IP68

Plage de température

  • -30°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.