SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX P - réducteur pour pièce T/Y

Réducteur pour le système SILVYN® FPAX T/Y

Large plage de serrage Protection maximale de vibration Encombrement Fiabilité Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale Convient pour SILVYN® FPAX T/Y Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAX R
55507360
16-13 16 13 5
55507361
21-16 21 16 5
55507363
28-16 28 16 5
55507362
28-21 28 21 5
55507366
34-16 34 16 5
55507365
34-21 34 21 5
55507364
34-28 34 28 5
55507369
42-21 42 21 3
55507368
42-28 42 28 3
55507367
42-34 42 34 3

Avantages

  • Réducteur pour le système SILVYN® FPAX T/Y

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001172
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène
  • Polyester Elastomer

Indice de protection

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.