SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P - prise pour pièce T/Y

Numéro d'article Dimension nominale Convient pour SILVYN® FPAX T/Y Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAX P
55507370
16 16 5
55507371
21 21 5
55507372
28 28 5
55507373
34 34 3

Avantages

  • Bouchon d'arrêt pour le système SILVYN® FPAX T/Y

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001172
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène
  • Polyester Elastomer

Indice de protection

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.