SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - presse-étoupe de gaine IP68/69 pour SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Résistance aux UV Étanche à l'eau Différentes homologations

CE LLOYDS cRUus

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAX-M noir
55507700 NPT 3/8" 16 10
55507710 NPT 1/2" 16 10
55507720 NPT 1/2" 21 10
55507730 NPT 3/4" 28 10
55507740 NPT 1" 34 10
55507750 NPT 1 1/4" 42 2
55507760 NPT 1 1/2" 42 2
55507770 NPT 1 1/2" 54 2
55507780 NPT 2" 54 2

Avantages

  • Montage rapide
  • Haute résistance à la traction
  • Résistant à la pression de l'eau
  • Protection anti-vibration

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • En présence de fortes vibrations

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Raccord fileté NPT
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure moletée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.