SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS est une gaine parallèle ondulée, qui offre la meilleure protection du câble et dispose d'accessoires variés

Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux intempéries Étanche à l'eau Différentes homologations

CE LLOYDS cRUus

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAS noir
61754005
10 6.3 x 10 15 50
61754015
13 9.8 x 13 25 50
61754025
16 11.8 x 15.8 35 50
61754275
18 14.2 x 18.5 40 50
61737162
20 14.8 x 20 45 50
61754035
21 16.7 x 21.2 45 50
61737164
25 19.1 x 25 50 50
61754045
28 22.8 x 28.5 50 50
61754055
34 28.1 x 34.5 60 25
61754065
42 35.5 x 42.5 70 25
61754075
54 47.2 x 54.5 80 25
61754305
67 56.3 x 67.2 130 10
SILVYN® FPAS gris
61754000
10 6.3 x 10 15 50
61754010
13 9.8 x 13 25 50
61754020
16 11.8 x 15.8 35 50
61754270
18 14.2 x 18.5 40 50
61737253
20 14.8 x 20 45 50
61754030
21 16.7 x 21.2 45 50
61737163
25 19.1 x 25 50 50
61754040
28 22.8 x 28.5 50 50
61754050
34 28.1 x 34.5 60 25
61754060
42 35.5 x 42.5 70 25
61754070
54 47.2 x 54.5 80 25
61754300
67 56.3 x 67.2 130 10

Avantages

  • Indéformable
  • Flexible
  • Non propagateur de flamme et auto-extinguible selon UL 94V-2
  • Hautement résistant à la compression
  • Anti-choc

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Applications ferroviaires / construction automobile
  • Application mobile
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Sans halogène et cadmium
  • Résistant à l'abrasion
  • Haute résistance aux huiles, essences et autres produits chimiques
  • En principe faible risque d’incendie

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Gaine en polyamide 6 annelée et finement profilée

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001175
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001175
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau ondulé en plastique

Certifications

Sur demande

  • Disponible en PA 12

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA 6
    sans halogène 
  • Tenue au feu selon UL94 V-2

Plage de température

  • -40°C à +120°C statique
    -20°C à +100°C dynamique

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.