SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - raccord de gaine pour SILVYN® FPAS

Sans halogène Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE LLOYDS cRUus

Numéro d'article Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAG PG noir
55506585
10 10
55506595
10 10
55506605
13 10
55506615
16 10
55506625
16 10
55506635
16 10
55506645
18 10
55506995
21 10
55506655
21 10
55506665
28 10
55506675
34 10
55506685
42 2
55506695
54 2
55506705
67 2
SILVYN® FPAG PG gris
55506580
10 10
55506590
10 10
55506600
13 10
55506610
16 10
55506620
16 10
55506630
16 10
55506640
18 10
55506990
21 10
55506650
21 10
55506660
28 10
55506670
34 10
55506680
42 2
55506690
54 2
55506700
67 2

Avantages

  • Montage rapide
  • Résistant à la traction
  • Joint
  • Protection anti-vibration

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • En présence de fortes vibrations

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure moletée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.