SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - raccord de gaine pour SILVYN® FPAS

Sans halogène Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE LLOYDS cRUus

Numéro d'article Taille métrique Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAG-M noir
55506305
12 x 1,5 10 10 10
55506315
16 x 1,5 13 13 10
55506325
16 x 1,5 15.8 16 10
55506335
20 x 1,5 15.8 16 10
55507055
20 x 1,5 18.5 18 10
55506346 20 x 1,5 20.0 20 10
55506345
20 x 1,5 21.2 21 10
55506357 25 x 1,5 25.0 25 10
55506355
25 x 1,5 28.5 28 10
55506365
32 x 1,5 34.5 34 10
55506375
40 x 1,5 42.5 42 2
55506385
50 x 1,5 42.5 42 2
55506395
50 x 1,5 54.5 54 2
55506405
63 x 1,5 54.5 54 2
55506475
63 x 1,5 67.2 67 2
SILVYN® FPAG-M gris
55506300
12 x 1,5 10 10 10
55506310
16 x 1,5 13 13 10
55506320
16 x 1,5 15.8 16 10
55506330
20 x 1,5 15.8 16 10
55507050
20 x 1,5 18.5 18 10
55506341 20 x 1,5 20.0 20 10
55506340
20 x 1,5 21.2 21 10
55506351 25 x 1,5 25.0 25 10
55506350
25 x 1,5 28.5 28 10
55506360
32 x 1,5 34.5 34 10
55506370
40 x 1,5 42.5 42 2
55506380
50 x 1,5 42.5 42 2
55506390
50 x 1,5 54.5 54 2
55506400
63 x 1,5 54.5 54 2
55506470
63 x 1,5 67.2 67 2

Avantages

  • Montage rapide
  • Résistant à la traction
  • Joint
  • Protection anti-vibration

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • En présence de fortes vibrations

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Partie supérieure moletée

Remarques

  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.