SILVYN® FPAG 45° M

SILVYN® FPAG 45° M - col de gaine pour SILVYN® FPAS

Différentes homologations Résistance aux intempéries Temps d'assemblage Protection maximale de vibration Sans halogène

CE LLOYDS RU

Numéro d'article Taille métrique Compatible avec SILVYN® FPAS Unité de base Prix de base
55506415
20 x 1,5/1 16
55507065
20 x 1,5/3 18
55506425
20 x 1,5/2 21
55506435
25 x 1,5 28
55506445
32 x 1,5 34
55506455
50 x 1,5/1 42
55506465
50 x 1,5/2 54

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP66

Plage de température

  • -50°C à +135°C

Avantages

  • Le coude à 45° facilite le montage
  • Montage rapide
  • Résistant à la traction
  • Joint
  • Protection anti-vibration

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • En présence de fortes vibrations
  • Pour les espaces réduits

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Démontable avec un tournevis

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Coudé à 45°
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure moletée