SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC - raccord d'extension de gaine en polyamide

Sans halogène Protection maximale de vibration Résistance mécanique Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Encombrement Résistance aux intempéries

CE LLOYDS cRUus

Numéro d'article Dimension nominale Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FPAC noir
55507005
16 16 10
55507006
20 20 10
55507015
21 21 10
55507016
25 25 10
55507025
28 28 10
55507035
34 34 10
55507036
42 42 2
55507037
54 54 2
SILVYN® FPAC gris
55507000
16 16 10
55507001
20 20 10
55507010
21 21 10
55507011
25 25 10
55507020
28 28 10
55507030
34 34 10
55507031
42 42 2
55507032
54 54 2

Avantages

  • Montage rapide
  • Haute résistance à la traction
  • Extension optionnelle de toutes les gaines ondulées parallèles

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • Raccord d'extension de gaine

Particularités

  • Démontable avec un tournevis

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001172
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Sur demande

  • Version IP68 / IP69

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.