SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - col de gaine à filetage PG

  • Très bon marché
  • Petite unité de conditionnement

Sans halogène Temps d'assemblage Encombrement Résistance aux intempéries

CE cRUus

Numéro d'article Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® FPAS Compatible avec les gaines de Ø ext. mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FLEXILOK PG noir
65500475
10 FPAS 13 13,0 10
65500495
10 FPAS 16 15,8 10
65500485
10 FPAS 13 13,0 10
65500395
10 FPAS 16 15,8 10
68100055
10 FPAS 16 15,8 10
68100075
10 FPAS 21 21,2 10
68100065
11 FPAS 16 15,8 10
68100085
11 FPAS 21 21,2 10
68100095
12 FPAS 28 28,5 10
68880005
12 FPAS 34 34,5 10
SILVYN® FLEXILOK PG gris
65500470
10 FPAS 13 13,0 10
65500490
10 FPAS 16 15,8 10
65500480
10 FPAS 13 13,0 10
65500390
10 FPAS 16 15,8 10
68100050
10 FPAS 16 15,8 10
68100060
11 FPAS 16 15,8 10
68100080
11 FPAS 21 21,2 10
68100090
12 FPAS 28 28,5 10
65500620
12 FPAS 34 34,5 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à assembler
  • Raccord de gaine économique
  • Aucun risque de perte de pièce
  • Nouvelle construction moins encombrante

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Application mobile
  • Applications à espaces réduits
  • Bâtiment

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Construction fine en une pièce
  • Sans halogène et cadmium

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Corps en une pièce
  • Système de serrage spécial

Remarques

  • Démontable avec un tournevis

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Homologations / références de la norme

Sur demande

  • PG 7 pour FPAS 10
    PG 36 pour FPAS 42
    PG 48 pour FPAS 54

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.