SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - col de gaine à filetage métrique

  • Très bon marché
  • Petite unité de conditionnement

Sans halogène Temps d'assemblage Encombrement Résistance aux intempéries

CE cRUus

Numéro d'article Taille métrique Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® FPAS Compatible avec les gaines de Ø ext. mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FLEXILOK M noir
65500403
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500436
20 x 1,5 14 FPAS 20 20 10
65500445
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500456
25 x 1,5 15 FPAS 25 25 10
65500455
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500464 32 x 1,5 16 FPAS 32 32 10
65500465
32 x 1,5 16 FPAS 34 34,5 10
65500458
40 x 1,5 16 FPAS 42 42,5 2
65500459
50 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
65500468
63 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
SILVYN® FLEXILOK M gris
65500404
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500431
20 x 1,5 14 FPAS 20 20 10
65500440
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500454
25 x 1,5 15 FPAS 25 25 10
65500610
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500451 32 x 1,5 16 FPAS 32 32 10
65500460
32 x 1,5 16 FPAS 34 34,5 10
65500466
40 x 1,5 16 FPAS 42 42,5 2
65500467
50 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
65500469
63 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à assembler
  • Raccord de gaine économique
  • Aucun risque de perte de pièce
  • Nouvelle construction moins encombrante

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Application mobile
  • Applications à espaces réduits
  • Bâtiment

Particularités

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries
  • Construction fine en une pièce
  • Sans halogène et cadmium

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Corps en une pièce
  • Système de serrage spécial

Remarques

  • Démontable avec un tournevis
  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Homologations / références de la norme

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.