SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - support de gaine pour SILVYN® FPAS

Sans halogène Protection maximale de vibration Résistance mécanique Temps d'assemblage Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Dimension nominale Ø orifice (mm) Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® FCL noir
55506905
10 5 10 10
55506915
13 5 13 10
55506925
16 5 16 10
55506985
18 6 18 10
55507405
20 6 20 10
55506935
21 6 21 10
55507415
25 6 25 10
55506945
28 6 28 10
55506954 32 6 32 10
55506955
34 6 34 10
55506965
42 6 42 10
55506975
54 6 54 10
SILVYN® FCL gris
55506900
10 5 10 10
55506910
13 5 13 10
55506920
16 5 16 10
55506980
18 6 18 10
55507400
20 6 20 10
55506930
21 6 21 10
55507410
25 6 25 10
55506940
28 6 28 10
55506949 32 6 32 10
55506950
34 6 34 10
55506960
42 6 42 10
55506970
54 6 54 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistance mécanique élevée
  • Gaine retenue par une nervure
  • Aucun risque de perte de pièce

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • Fixation des gaines sur les parois de machines pour tout type d'application

Particularités

  • Démontable avec un tournevis
  • Support de gaine monopièce

Constitution du produit

  • Support de gaine monopièce avec trou de fixation

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA66
    Sans halogène

Plage de température

  • -50°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.