SILVYN® EC

SILVYN® EC - capuchon pour gaines parallèles ondulées

Large plage de serrage Faible poids Fiabilité Résistance aux intempéries Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Dimension nominale Plage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPAS Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® NEC
55507097
16 - 10,5 16 10
55507098
21 - 15 21 10
55507099
28 - 20 28 10
55507100
34 - 25,5 34 10
55507101
42 - 32 42 10
55507102
54 - 43,5 54 10
SILVYN® REC
55507040
10 3 - 7 - 10 10
55507041
13 3 - 7 - 13 10
55507042
16 3 - 11 - 16 10
55507043
21 3 - 15 - 21 10
55507044
28 3 - 21 - 28 10
55507045
34 3 - 25 - 34 10
55507046
42 5 - 34 - 42 10
55507047
54 5 - 46 - 54 10

Avantages

  • Évite la détérioration du câble
  • Étanchéité supplémentaire
  • Facile à assembler

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPAS
  • Cosse terminale ou d'intersection

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Sur demande

  • SILVYN® REC pour FPAS67

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Plage de température

  • NEC : -50 °C à +135 °C
    REC : -50°C à +120°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.