SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT est une gaine parallèle ondulée, divisible qui permet un montage ultérieur

Protection ultérieure du câble

Bonne résistance chimique Sans halogène Temps d'assemblage Faible poids Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® COV Conditionnement (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SPLIT PA6
61806621
6 6.3 x 10 15 - 50
61806620
10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631
11 11 x 16.1 15 - 50
61806630
14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641
16 16 x 21.5 20 - 50
61806640
20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650
23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651
29 27.3 x 36.0 35 - 25
61806660
37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 25
61806670
45 43.0 x 54.2 70 M50 25
61806671
70 66.5 x 79.8 95 - 10
61806672
100 88.0 x 103.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP
61806615
6 6.3 x 10 15 - 50
61806625
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616
11 11 x 16.1 15 - 50
61806635
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617
16 16 x 21.5 20 - 50
61806645
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806665
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806619
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806622
100 87.5 x 102.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
6 6.3 x 10 15 - 50
61806110
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120
11 11 x 16.1 15 - 50
61806130
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140
16 16 x 21.5 20 - 50
61806150
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806180
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806200
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806210
100 87.5 x 102.5 100 - 10

Avantages

  • Indéformable
  • Flexible
  • Résistant à la compression
  • Légère protection contre les rongeurs
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Construction automobile
  • Construction navale
  • Ingénierie mécanique
  • Industrie électrique
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection après assemblage

Particularités

  • Sans halogène (PA6)
  • Résistant à l'abrasion
  • Haute résistance aux huiles, essences et autres produits chimiques
  • Très bonne perfomance UV et conditions climatiques (SILVYN® SPLIT PP UV)

Constitution du produit

  • Gaine ondulé divisible

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001175
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001175
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau ondulé en plastique

Sur demande

  • Version 12 polyamide (très souple)
  • Version ETFE (résistant à haute température + 200 °C)

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Polyamide 6 (PA6)
    Polypropylene (PP)

Indice de protection

  • IP 43 avec SILVYN® SPLIT COV

Plage de température

  • PA6 : -40°C to +120°C
    PP : -40°C to +135°C
    PP UV: -40°C to +105°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.