SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV est un col de gaine divisible pour montage ultérieur avec la gaine divisible SILVYN® SPLIT

Sans halogène Temps d'assemblage Résistance aux intempéries Résistance aux UV

Numéro d'article Taille métrique Compatible avec SILVYN® SPLIT Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SPLIT COV-M (sans contre-écrou)
61806680
16 x 1,5 10 100
61806681
20 x 1,5 14 100
61806682
25 x 1,5 20 50
61806683
32 x 1,5 23 50
61806684
40 x 1,5 37 25
61806685
50 x 1,5 45 25

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Montage ultérieur de la gaine

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SPLIT
  • Ingénierie mécanique
  • Industrie électrique
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection après assemblage

Particularités

  • vis séparable avec filetage métrique

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA sans halogène

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.