SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS est un support de gaine en une pièce pour réparer une gaine de protection de câble

Sans halogène Temps d'assemblage Résistance aux intempéries Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale Ø orifice (mm) Compatible avec SILVYN® SPLIT Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61806693
6 M3 6 100
61806690
10 M3 10 100
61806676
10 M5 10 100
61806694
11 M3 11 100
61806700
14 M3 14 100
61806677
14 M5 14 50
61806695
16 M5 16 50
61806696
16 M6 16 50
61806710
20 M5 20 50
61806678
20 M6 20 50
61806720
23 M5 23 50
61806679
23 M6 23 50
61806697
29 M5 29 50
61806698
29 M6 29 50
61806730
37 M6 37 20
61806740
45 M6 45 20
61806699
70 M6 70 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Haute résistance à la traction
  • Gaine retenue par une nervure
  • Aucun risque de perte de pièce

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SPLIT
  • Fixation des gaines sur les parois de machines pour tout type d'application

Particularités

  • Support de gaine monopièce

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA sans halogène

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.