SILVYN® garniture AFG-PA / AFW-PA

Le joint SILVYN® AFG-PA / AFW-PA est une bague d'étanchéité utilisable avec la bride de connexion pour diamètres larges

Temps d'assemblage Robuste Fiabilité

Numéro d'article Dimension nominale Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Joint SILVYN® pour AFG-PA, AFW-PA
55001082 70 1
55001083 95 1

Avantages

  • Augmente l'indice de protection IP en utilisant SILVYN® AFG-PA et SILVYN® AFW-PA

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® MAXI PA
  • Ingénierie mécanique
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Joint pour raccord à vis de tuyau

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000781
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Bague d'étanchéité pour presse-étoupe de gain

Couleur

  • Gris (RAL 7001)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6
    Sans halogène 

Indice de protection

  • IP 54
    IP 66 avec étanchéité AFG-PA/AFW-PA

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.