SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA est une bride de connexion en une pièce conçue spécialement pour SILVYN® MAXI PA

Temps d'assemblage Robuste Fiabilité

RU

Numéro d'article Dimension nominale Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® AFG-PA gris
55001080
70 1
55001081
95 1
SILVYN® AFG-PA noir
55001085
70 1
55001086
95 1

Avantages

  • Raccord résistant à l'arrachage
  • Sécurise l'insertion du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® MAXI PA
  • Ingénierie mécanique
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs

Constitution du produit

  • Bride de raccordement monopièce avec mécanisme de rabat défini pour SILVYN® MAXI PA. Grâce à la construction spéciale, la gaine peut être montée prête à être câblée.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Gris (RAL 7001)
    Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6
    Sans halogène 

Indice de protection

  • IP 54
    IP 66 avec étanchéité AFG-PA/AFW-PA

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.