SILVYN® TC

SILVYN® TC est une gaine parallèle ondulée avec une conception innovante par ses filetages métriques intégrés, montable avec un contre-écrou métrique standard

  • Aucun presse-étoupe de gaine nécessaire
  • Avec contre-écrou utilisable
  • Longueur de coupe au choix

Bonne résistance chimique Sans halogène Temps d'assemblage Faible poids Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Taille métrique Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
64400823
7,5 6,6 x 10 10 x 1,5 50
64400824
8,5 9,8 x 12,8 12 x 1,5 50
64400825
12 12,3 x 15,7 16 x 1,5 50
61221035
17 16.6 x 21.2 20 x 1,5 50
64400650
22 23.1 x 28.4 25 x 1,5 50
64400651
26 28.9 x 34.5 32 x 1,5 50
64400826
37 34 x 42,2 40 x 1,5 50
64400827
50 45,6 x 52,8 50 x 1,5 50

Avantages

  • Indéformable
  • Flexible
  • Fileté
  • Économies grâce à une installation rapide et simple

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Sans halogène et cadmium
  • Résistant à l'abrasion
  • Haute résistance aux huiles, essences et autres produits chimiques

Constitution du produit

  • Gaine en polyamide 6 annelée et finement profilée

Remarques

  • Nous recommandons d'utiliser une étanchéification supplémentaire pour maximiser le débit IP
  • Longueur de coupe 222 mm

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001175
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001175
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA 6
    sans halogène 
  • Réaction au feu selon UL 94 V-2

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.