SILVYN® SCLX

SILVYN® SCLX - support de gaine pour SILVYN® HCC

Résistance aux UV Fiabilité

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Support SILVYN® SCLX
61814000
16
61814010
20
61814020
25
61814030
32
61814040
40
61814050
50
Bride SILVYN® SCLX
61814070 16
61814080 20
61814090 25
61814100 32
61814110 40
61814120 50

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Plage de température

  • -30°C à +70°C

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Haute résistance à la traction
  • Gaine retenue par une nervure

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® HCC
  • Fixation des gaines sur les parois de machines pour tout type d'application

Constitution du produit

  • Support de gaines multipièce avec une ouverture de fixation M5
  • Couvercle avec système de raccordement à clips

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries