SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - raccord de gaine pour SILVYN® HCC

Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® HCC Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
55501650
40 x 1,5 53 15 40 20
55501660
50 x 1,5 57,4 15 50 16
55501670
63 x 1,5 74 20 63 8

Avantages

  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Joint

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® HCC

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Corps avec étanchéité et bague de serrage
  • Capuchon

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -25°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.