SILVYN® HCC

SILVYN® HCC est une gaine de protection unique avec dimensions métriques

Bonne résistance chimique Sans halogène Faible poids Résistance aux UV

Numéro d'article Dimension nominale DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Convient pour SILVYN® FPAG-M / FLEXILOK-M Compatible avec SILVYN®HG-M Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24,3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30,2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40,1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52,5 x 63 130 - 63 25

Avantages

  • Indéformable
  • Flexible
  • Léger
  • Résistant à la compression

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Construction d'appareils
  • Building Automation
  • Application mobile
  • En extérieur

Particularités

  • Gaine entièrement métrique
  • Sans halogène et cadmium
  • Résistant à l'abrasion
  • Haute résistance aux huiles, essences et autres produits chimiques

Constitution du produit

  • Gaine en polyamide 6 annelée et finement profilée

Remarques

  • Résistant aux UV et aux intempéries

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001175
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001175
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6
    Sans halogène 

Plage de température

  • -25°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.