SILVYN® DUO-M

Le vissage assure une anti-traction du câble parfaitement étanche et une résistance aux UV et aux intempéries.

Nouvelle conception

Résistance aux UV Presse-étoupe SKINTOP® intégré Décharge de traction optimale Large plage de serrage

Numéro d'article Designation article Plage en mm Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Compatible avec SILVYN® HCC Unité de base Prix de base
61809320 20 x 1,5 5 - 12 24 53,6 13 20

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Indice de protection

  • IP 68

Avantages

  • Facile à démonter
  • Presse-étoupes supplémentaires
  • Étanchéité supplémentaire du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® HCC

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Presse-étoupe
  • Corps avec étanchéité et bague de serrage
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Remarques

  • En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries