SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - raccord de gaine à filetage de raccordement PG avec blindage CEM intégré pour SILVYN® RILL

Large plage de serrage Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Dimension PG Plage en mm SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KSE
55001200
9 4 - 8 17 / 22 57 12 13 13 20
55001210
11 6.5 - 10 20 / 25 62 12 15.8 11 20
55001230
16 10 - 14 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240
21 14 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Presse-étoupes supplémentaires
  • Étanchéité supplémentaire du câble
  • Contact optimal de l'écran (CEM)

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Quand les câbles et les conducteurs blindés nécessitent une protection supplémentaire

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Presse-étoupe CEM
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • Polyamide
    Laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 68

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.