SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - diviseur en Y pour SILVYN® RILL

Temps d'assemblage Résistance aux intempéries

RU

Numéro d'article Dimension nominale Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-Y gris
61801090
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801100
3 x 13 13 13 10
61801110
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000130
3 x 16 15.8 16 10
SILVYN® KLICK-Y noir
61801095
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801105
3 x 13 13 13 10
61801115
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000135
3 x 16 15.8 16 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Combinaison facile avec différentes dimensions de tubes

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Raccord en Y pour gaines de protection SILVYN® RILL

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • 3 x gaine de protection
  • 2 x trous de fixation pour vis M5

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001172
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Sur demande

  • Plus de tailles et de combinaisons

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA6
  • Sans halogène

Indice de protection

  • IP 68
  • IP 69

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.