SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) - diviseur en Y pour SILVYN® RILL

Temps d'assemblage Résistance aux intempéries

Numéro d'article Dimension nominale Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-Y (TPE) gris
56000120
3 x 10 10 10 10
56000140
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000150
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000160
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) noir
56000125
3 x 10 10 10 10
56000145
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000155
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000165
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10

Avantages

  • Facile à assembler
  • Haute résistance à la température

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Raccord en Y pour gaines de protection SILVYN® RILL

Constitution du produit

  • 3 x gaine de protection
  • 1 x trou pour fixer avec vis M4

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001172
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Prolongateur pour tuyaux en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001172
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur pour tuyau ondulé

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • TPE

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.