SILVYN® KLICK-V
Numéro d'article | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® KLICK-V gris | ||||
61811270 | 100 | |||
SILVYN® KLICK-V noir | ||||
61811275 | 100 |
Avantages
- Raccorde plusieurs supports de gaines entre eux
Applications
- Combiné avec
- SILVYN® KLICK S
Particularités
- Parfaitement adapté à l'agencement avec le SILVYN® KLICK S
Constitution du produit
- Patte de fixation
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
- ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
- ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection
-
Couleur
- Gris (RAL 7031)
Noir (RAL 9011), résistant aux UV -
Matériau
- PA6
-
Plage de température
- -40 °C à +105 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.