SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S - support de gaine pour SILVYN® RILL

Numéro d'article Dimension nominale Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-S gris
61811110
10 10 100
61811120
13 13 100
61811130
16 15,8 50
61811190
18 18,5 50
61811140
21 21,2 50
61811150
28 28,5 50
61811160
34 34,5 30
61811170
42 42,5 20
61811180
54 54,5 20
SILVYN® KLICK-S noir
61811115
10/13 10 100
61811125
13 13 100
61811135
16 15,8 50
61811195
18 18,5 50
61811145
21 21,2 50
61811155
28 28,5 50
61811165
34 34,5 30
61811175
42 42,5 20
61811185
54 54,5 20

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Haute résistance à la traction
  • Gaine retenue par une nervure

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Fixation des gaines sur les parois de machines pour tout type d'application

Particularités

  • Polyamide antichoc

Constitution du produit

  • Support de gaines multipièce avec une ouverture de fixation M5

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Plage de température

  • -40 °C à +105 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.