SILVYN® KLICK-RH
SILVYN® KLICK-RH - support de gaine pour SILVYN® RILL
Support de gaine monopièce
Avantages
- Montage rapide
- Facile à démonter
- Haute résistance à la traction
- Gaine retenue par une nervure
- Aucun risque de perte de pièce
Applications
- Combiné à une gaine de protection
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Fixation des gaines sur les parois de machines pour tout type d'application
Particularités
- Polyamide antichoc
- Support de gaine monopièce
- Pour montage sur un rail profilé C
- Empilable
Constitution du produit
- Support de conduit d'un seul tenant avec trou d'alésage M5/M6
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
- ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
- ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection
-
Couleur
- Gris (RAL 7031)
Noir (RAL 9011), résistant aux UV -
Matériau
- PA6
- Sans halogène
-
Plage de température
- -40 °C à +115 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.