SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK NPT

Temps d'assemblage Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Numéro d'article Dimension nominale Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61800705 NPT 1/4" 34 11,5 7 10.0 10 50
61800715 NPT 3/8" 37 12 10 13.0 13 50
61800725 NPT 3/8" 39 12 12,5 15.8 16 50
61800745 NPT 1/2" 43,5 13 17 21.2 21 50
61800755 NPT 3/4" 47,5 14 21 28.5 28 25
61800765 NPT 1" 52 16 27,5 34.5 34 25
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36,5 42.5 42 25
61800784 NPT 1 1/2" 89 18 42,5 54.5 54 10
61800785 NPT 2" 92 21 48,5 54.5 54 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Performance d'étanchéité élevée
  • Peut être pivoté

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotique
  • Applications rotatives

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Raccord fileté NPT
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PA6
  • Sans halogène

Indice de protection

  • IP 68
  • IP 69

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.