SILVYN® KLICK-M
Avantages
- Montage rapide
- Facile à démonter
- Résistant à la traction
- Performance d'étanchéité élevée
- Peut être pivoté
Applications
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robotique
- Applications rotatives
Homologations / références de la norme
- UL FILENUMBER E308201
Constitution du produit
- Filetage de raccordement métrique
- Corps avec garniture intérieure
- Partie supérieure avec cosse à clips
Remarques
- Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
- ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
-
Couleur
- Gris (RAL 7031)
Noir (RAL 9011), résistant aux UV -
Matériau
- PA6
- Sans halogène
-
Indice de protection
- IP 68
- IP 69
-
Plage de température
- -40 °C à +115 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.