SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ - raccord de gaine PG avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL

Large plage de serrage Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE LLOYDS RU VDE

Numéro d'article Dimension PG Plage en mm Taille de clé SW en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-GPZ gris
61801120
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801130
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801140
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801200
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801202
13,5 6 - 12 24 9 12 18.5 18 20
61801150
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801160
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801170
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801180
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801190
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-GPZ noir
61801125
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801135
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801145
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801205
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801215
13,5 6.0 - 12.0 24 9 12 18.5 18 20
61801155
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801165
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801175
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801185
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801195
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Presse-étoupes supplémentaires
  • Étanchéité supplémentaire du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotique
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Presse-étoupe
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Indice de protection

  • IP 68
  • IP 69

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.