e-Shop

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - raccord de gaine métrique avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL

Large plage de serrage Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE LLOYDS RU VDE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm Taille de clé SW en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Pour Ø extérieur de gaine souple (mm) Compatible avec SILVYN® RILL Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK GPZ-M gris
55500800
12 x 1,5 4 - 6.5 16 8 6,5 10 10 20
55500810
16 x 1,5 5 - 9.5 18 8 9,5 13 13 20
55500820
20 x 1,5 8 - 12 24 8 13 15,8 16 20
55500830
25 x 1,5 11 - 16 27 8 16 21,2 21 10
55500840
32 x 1,5 15 - 21 34 10 18 28,5 28 10
55500850
40 x 1,5 16 - 26 40 10 25 34,5 34 10
55500860
50 x 1,5 27 - 35 55 12 32 42,5 42 10
55500870
63 x 1,5 32 - 42 65 12 44 54,5 54 10
SILVYN® KLICK GPZ-M noir
55500805
12 x 1,5 4 - 6.5 16 8 6,5 10 10 20
55500815
16 x 1,5 5 - 9.5 18 8 9,5 13 13 20
55500825
20 x 1,5 8 - 12 24 8 13 15,8 16 20
55500835
25 x 1,5 11 - 16 27 8 16 21,2 21 10
55500845
32 x 1,5 15 - 21 34 10 18 28,5 28 10
55500855
40 x 1,5 16 - 26 40 10 25 34,5 34 10
55500865
50 x 1,5 27 - 35 55 12 32 42,5 42 10
55500875
63 x 1,5 32 - 42 65 12 44 54,5 54 10

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Presse-étoupes supplémentaires
  • Étanchéité supplémentaire du câble

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotique
  • Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Presse-étoupe
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Remarques

  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001176
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Indice de protection

  • IP 68
  • IP 69

Plage de température

  • -40 °C à +115 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.