e-Shop

SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D - couvercle de support de gaine SILVYN® KLICK-S

Numéro d'article Dimension nominale Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-D gris
61811200
10/13 100
61811260
16 50
61811210
18/21 50
61811220
28 50
61811230
34 30
61811240
42 20
61811250
54 20
SILVYN® KLICK-D noir
61811205
10/13 100
61811265
16 50
61811215
18/21 50
61811225
28 50
61811235
34 30
61811245
42 20
61811255
54 20

Avantages

  • Maintient fermement la gaine dans le support de gaine

Applications

  • Combiné avec
  • SILVYN® KLICK S
  • Couvercle de support de gaine SILVYN® KLICK S

Particularités

  • Parfaitement adapté à l'agencement avec le SILVYN® KLICK S

Constitution du produit

  • Couvercle avec pattes de fixation

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001171
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support pour tuyau de protection

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001171
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour tuyau de protection

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA6

Plage de température

  • -40 °C à +105 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.