SILVYN® KLICK- 90° Bride

Numéro d'article Designation article Longueur globale en mm Largeur de bride (mm) Ø intérieur Unité de base Prix de base
SILVYN® KLICK-WF (bride coudée) gris
56001500
42,5 104 85 38

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Couleur

  • Gris (RAL 7031)
    Noir (RAL 9011), résistant aux UV

Matériau

  • PA
    sans halogène 

Indice de protection

  • IP 67

Plage de température

  • -30°C à +100°C

Avantages

  • La bride peut être utilisée même sans trou
  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Performance d'étanchéité élevée

Applications

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12

Homologations / références de la norme

  • UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

  • Bride coudée à 90°
  • Corps avec garniture intérieure
  • Partie supérieure avec cosse à clips

Remarques

  • Pour les applications rotatives, démonter la partie supérieure, retirer la garniture d'étanchéité et replacer la partie supérieure