SILVYN® KF-M
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
Couleur
- Gris (RAL 7031)
Noir (RAL 9011), résistant aux UV -
Matériau
- PA
sans halogène -
Indice de protection
- IP 67
-
Plage de température
- -30°C à +100°C
-
Avantages
- La bride peut être utilisée même sans trou
- Solution de raccordement indépendante du type de filetage
Applications
- Combiné à une gaine de protection
- SILVYN® RILL PA6/RILL PA12
- SILVYN® KLICK-GM/GPZ-M
- SILVYN® KLICK 90° métrique
- Bride adaptatrice pour tous les presse-étoupes métrique
Homologations / références de la norme
- UL FILENUMBER E308201
Constitution du produit
- Bride
- Filetage intérieur métrique