SILVYN® K-EM
Avantages
- Facile à assembler
- Haute résistance à la température
- Évite la détérioration du câble
- Étanchéité supplémentaire
Applications
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Cosse terminale ou d'intersection
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519
- ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000519
- ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection
-
Couleur
- Gris (RAL 7031)
Noir (RAL 9011), résistant aux UV -
Matériau
- TPE-V
-
Plage de température
- -40 °C à +120 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.